Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 160 mm en een loopvlak van 50 mm breed, uitgevoerd in polyurethaan gegoten. Het wiel is voorzien van een aluminium body en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naf heeft een lengte van 60 mm met een asgatdiameter van 20 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1600 kg en een dynamische draagcapaciteit van 640 kg bij 6 km/h respectievelijk 800 kg bij 4 km/h. Het Novatech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en productie- en platformwagens.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
ITP 160x50-Ø20 HL60 cv R25
EAN
4031582444667
S4-materiaalnummer
199865009
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/h
800 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
640 kg
Statisch draagvermogen
1600 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
1,17 kg
Productnaam
Novatech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)
42 Shore D
Materiaal wielkern
Aluminium
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Diameter Asgat
20 mm
Naaflengte
60 mm
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
160 mm
Breedte wielkern
50 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Honinggeel (RAL1005)