Wiel 125 mm
Novatech
Bestelnummer:
199865008
EAN:
4031582444650
Productnummer:
ITP 125x50-Ø20 HL60 cv R25
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 125 mm en een loopvlak van 50 mm breedte, uitgevoerd in...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 125 mm en een loopvlak van 50 mm breedte, uitgevoerd in gegoten polyurethaan. Het wiel is voorzien van een aluminium body en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgatdiameter van 20 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1000 kg en een dynamische draagcapaciteit van 400 kg bij 6 km/h respectievelijk 500 kg bij 4 km/h. Het Novatech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en productie- en platformwagens.