Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Agila vast wielen zijn uitgerust met een vierkante plaat bevestiging voor eenvoudige montage op diverse toepassingen. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit, wat zorgt voor een robuuste en duurzame constructie. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak dat uitstekende grip en rolcomfort biedt, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele beweging en lange levensduur. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en de totale hoogte van het wiel bedraagt 69 mm. De dynamische draagkracht is 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 80 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor middelzware industriële en commerciële toepassingen waar betrouwbaarheid en prestaties essentieel zijn.
Artikelnummers
Artikelnummer
2478PJP050P41
EAN
4031582327434
Kernattributen
Type
Vast Wielen
Draagvermogen bij 3 km/h
40 kg
Statisch draagvermogen
80 kg
Totale hoogte
69 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,1 kg
Productnaam
Agila
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Monteren
Type bevestiging
Vierkante plaat
Diameter plaatgat
6,3 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
44 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
38,5 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
44 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
38,5 mm
Lengte plaat
55 mm
Breedte plaat
55 mm
Behuizing
Vork Vorm
Breed
Materiaal
Staalplaat, medium
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
87 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Breedte Loopvlak
19 mm
Diameter
50 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers
special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.