Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Alpha vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel beschikt over een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak dat optimale grip biedt zonder sporen achter te laten. De wielconstructie is voorzien van een rollager voor soepele beweging en lange levensduur. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en de totale hoogte van het product bedraagt 240 mm. De dynamische belastbaarheid is 400 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 800 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor zware industriële toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3478UFJ200P63
EAN
4031582378061
Kernattributen
Type
Vast Wielen
Draagvermogen bij 4 km/h
400 kg
Statisch draagvermogen
800 kg
Totale hoogte
240 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
2,36 kg
Productnaam
Alpha
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Monteren
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
115 mm
Behuizing
Vork Vorm
Breed
Materiaal
Staalplaat, zwaar
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
64 Shore A
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Breedte Loopvlak
46 mm
Diameter
200 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Rollager
special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Productgalerij overslaan

Kruisverkoop

Varianten
Wielen 200 mm
Wielen 200 mm
Alpha
3470UFJ200P63

Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en beschikt over twee balraces voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en is voorzien van een rollager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 350 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 700 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.

240 mm
200 mm
Middelzwaar gebruik
240 mm
200 mm
Middelzwaar gebruik
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 200 mm
Wielen met Totale vergrendeling 200 mm
Alpha
3477UFJ200P63

De Alpha wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en rollager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 400 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 800 kg is. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, cleanroomtechnologie, brandbestrijding, machinebouw, postlogistiek, productiewagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerking en werkbanken.

240 mm
200 mm
Middelzwaar gebruik
240 mm
200 mm
Middelzwaar gebruik