Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Compacta vast wielen zijn uitgerust met een vierkante plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak dat geschikt is voor gebruik op gevoelige vloeren. De wielconstructie bevat een glijlager met afstandsbuis voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 38 mm, wat resulteert in een totale hoogte van 48 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 30 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 60 kg is. Deze specificaties maken het wiel geschikt voor lichte tot middelzware toepassingen waar compacte afmetingen en betrouwbare prestaties vereist zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2198PII036P40-42
EAN
4031582332568
Kernkenmerken
Type
Bokwiel
Draagvermogen bij 3 km/h
30 kg
Statisch draagvermogen
60 kg
Totale hoogte
48 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
50 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,06 kg
Productnaam
Compacta
Standaard
EN12528 - Meubel wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Vierkante plaat
Diameter plaatgat
6 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
45 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
45 mm
Lengte plaat
55 mm
Breedte plaat
25 mm
Behuizing
Vork Vorm
Vierkant
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, medium
Zwenk radius
32 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
75 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Massief rubber, niet-markerend
Breedte Loopvlak
15 mm
Diameter
38 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geklinkt
Lagering
Glijlager met Afstandsbuis
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
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen