Bokwiel 250 mm
Zeta
EAN:
4031582327687
Productnummer:
4688PVR250P63
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
Het Zeta vast wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit st...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Datasheets
Het Zeta vast wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar constructie die zorgt voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met massief rubber, zwart loopvlak en is voorzien van een rollager voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 250 mm en de totale hoogte van het wiel is 290 mm. Het dynamische draagvermogen is 295 kg bij een snelheid van 4 km/h en 250 kg bij 6 km/h, terwijl het statische draagvermogen 590 kg bedraagt. Deze specificaties maken het wiel geschikt voor zware industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid essentieel zijn.
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
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging
Betrouwbare tractie
Geoptimaliseerde profielen voor veilige grip op natte en gladde vloeren
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Geoptimaliseerde richtingvergrendeling
Richtingsvergrendeling verstelbaar tot 2x180° of 4x90°
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Geharde zwenkkop
Versterkte en warmtebehandelde lagerkappen