Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Band is een accessoire voor wielen dat is ontworpen voor gebruik in industriële en commerciële toepassingen. Dit accessoire biedt een statische draagcapaciteit van 500 kg, wat zorgt voor stabiliteit bij stilstaande belastingen. Voor dynamische toepassingen bedraagt de draagcapaciteit 250 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor geleide transporttaken met gematigde snelheden. De combinatie van deze capaciteitswaarden maakt de Band een betrouwbare keuze voor diverse wieltoepassingen waar zowel statische als dynamische belastingen voorkomen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
Buitenband 400x100 (16x4) 2 ply lijnprofiel zwart
EAN
4031582345179
Kernkenmerken
Type
Accessoire
Draagvermogen bij 3 km/h
250 kg
Statisch draagvermogen
500 kg
Productnaam
Band
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Breedte Loopvlak
100 mm
Diameter
400 mm
Geschikt voor
dpr