Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Buis is een accessoire voor wielen dat is ontworpen voor gebruik in industriële en logistieke toepassingen. Dit accessoire biedt een statische draagcapaciteit van 500 kg, wat zorgt voor stabiliteit bij stilstand en opslag. Voor dynamische toepassingen bedraagt de draagcapaciteit 250 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat optimale prestaties garandeert tijdens transport en verplaatsing. De Buis combineert robuuste constructie met betrouwbare prestaties, waardoor het geschikt is voor diverse industriële omgevingen waar zowel statische als dynamische belastingen voorkomen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
Binnenband 400x100 (16x4)
EAN
4031582328073
Kernkenmerken
Type
Accessoire
Draagvermogen bij 3 km/h
250 kg
Statisch draagvermogen
500 kg
Productnaam
Buis
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Breedte Loopvlak
100 mm
Diameter
400 mm
Geschikt voor
dpr