Accessoire 260 mm
Band
EAN:
4031582396188
Productnummer:
Buitenband 260x85 2 ply blokprofiel zwart
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
De Band is een accessoire voor wielen dat is ontworpen voor gebruik in industriële en commerciële toepassingen. Dit accessoire h...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
De Band is een accessoire voor wielen dat is ontworpen voor gebruik in industriële en commerciële toepassingen. Dit accessoire heeft een statische draagcapaciteit van 300 kg, wat zorgt voor stabiliteit bij stilstaande belastingen. Voor dynamische toepassingen bedraagt de draagcapaciteit 150 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat een betrouwbare prestatie garandeert tijdens transport en beweging. De Band is geschikt voor professionals die behoefte hebben aan een duurzaam en betrouwbaar accessoire voor hun wielsystemen.