Accessoire 260 mm
Buis
EAN:
4031582328066
Productnummer:
Binnenband 260x85
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
De Buis is een accessoire voor wielen dat is ontworpen voor gebruik in industriële en commerciële toepassingen. Dit accessoire b...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Datasheets
De Buis is een accessoire voor wielen dat is ontworpen voor gebruik in industriële en commerciële toepassingen. Dit accessoire biedt een statische draagcapaciteit van 300 kg, wat zorgt voor stabiliteit bij stilstaande belastingen. Voor dynamische toepassingen bedraagt de draagcapaciteit 150 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor mobiele installaties en vervoerstoepassingen. De Buis combineert robuuste constructie met betrouwbare prestaties, waardoor het een essentieel onderdeel vormt voor wielsystemen die zware lasten moeten verplaatsen of ondersteunen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Wheel
Speciale functies