Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Band is een accessoire voor wielen dat is ontworpen voor gebruik in industriële en commerciële toepassingen. Dit accessoire biedt een statische draagcapaciteit van 150 kg, wat zorgt voor stabiliteit bij stilstand en tijdens laadoperaties. Voor dynamische toepassingen bedraagt de draagcapaciteit 75 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor gemotoriseerde of voortgestuwde systemen. De Band combineert duurzaamheid met betrouwbare prestaties en is ideaal voor toepassingen waarbij zowel statische als dynamische belastingen voorkomen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
Buitenband 200x50 2 ply lijnprofiel zwart
EAN
4031582396171
Kernkenmerken
Type
Accessoire
Draagvermogen bij 3 km/h
75 kg
Statisch draagvermogen
150 kg
Productnaam
Band
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
64 Shore A
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
200 mm
Geschikt voor
dpr
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen