Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Accessoire Band is een hoogwaardige component voor wielen die is ontworpen voor gebruik in industriële en commerciële toepassingen. Dit accessoire biedt een statische draagcapaciteit van 150 kg, wat zorgt voor stabiliteit bij stilstaande belastingen. Voor dynamische toepassingen bedraagt de draagcapaciteit 75 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat optimale prestaties garandeert tijdens transport en beweging. De Band is geschikt voor professionals die betrouwbare en duurzame wielaccessoires nodig hebben voor hun operationele vereisten.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
Buitenband 200x50 2 ply lijnprofiel grijs
EAN
4031582396164
Kernkenmerken
Type
Accessoire
Draagvermogen bij 3 km/h
75 kg
Statisch draagvermogen
150 kg
Productnaam
Band
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
64 Shore A
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
200 mm
Geschikt voor
dpr
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen