Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Buis is een accessoire voor wielen dat is ontworpen voor gebruik in industriële en commerciële toepassingen. Dit accessoire biedt een statische draagcapaciteit van 150 kg, wat zorgt voor stabiliteit bij stilstaande belastingen. Voor dynamische toepassingen bedraagt de draagcapaciteit 75 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor mobiele installaties en vervoerstoepassingen. De combinatie van deze capaciteitswaarden maakt de Buis een betrouwbare keuze voor diverse wieltoepassingen waarbij zowel statische als dynamische belastingen voorkomen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
Binnenband 200x50
EAN
4031582328059
Kernkenmerken
Type
Accessoire
Draagvermogen bij 3 km/h
75 kg
Statisch draagvermogen
150 kg
Productnaam
Buis
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
64 Shore A
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
200 mm
Geschikt voor
dpr
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen