Wiel 100 mm
Supratech
Bestelnummer:
199030822
EAN:
4031582320527
Productnummer:
PJR 100x32-Ø12 HL44,4
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Supratech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm, vervaardig...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Het Supratech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm, vervaardigd uit polypropyleen met een thermoplastisch rubber loopvlak. De naaflengte bedraagt 44,4 mm met een asgat diameter van 12 mm en is uitgerust met een rollager voor soepele beweging. Dit wiel heeft een dynamische draagcapaciteit van 80 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische belasting van maximaal 160 kg, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen.