Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Deze Socket is een accessoire met een synthetisch bus vierkant bevestigingssysteem, ontworpen voor professionele wieltoepassing. Het product heeft een totale hoogte van 36 mm en weegt slechts 0,01 kg, wat zorgt voor een lichtgewicht maar robuuste constructie. De bout heeft een diameter van 17 mm voor betrouwbare bevestiging. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belasting tot 80 kg kan bedragen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
Kunststoff Huelse R40-17/11
EAN
4031582090161
S4-materiaalnummer
199009043
Kernattributen
Type
Accessoire
Draagvermogen bij 3 km/h
40 kg
Statisch draagvermogen
80 kg
Totale hoogte
36 mm
Totaal gewicht
0,01 kg
Productnaam
Stopcontact
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Monteren
Type bevestiging
Synthetisch Bus vierkant
Diameter Bout
17 mm