Accessoire
Stopcontact
Bestelnummer:
199009042
EAN:
4031582090154
Productnummer:
Kunststoff Huelse R40-16/11
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
Deze Socket is een accessoire met een synthetisch bus vierkant fitting, ontworpen voor professionele wieltoeppassingen. Het prod...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Deze Socket is een accessoire met een synthetisch bus vierkant fitting, ontworpen voor professionele wieltoeppassingen. Het product heeft een totale hoogte van 36 mm en is uitgerust met een bout met een diameter van 16 mm voor betrouwbare bevestiging. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belasting tot 80 kg kan bedragen, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen.