Accessoire
Stopcontact
Bestelnummer:
199009035
EAN:
4031582090086
Productnummer:
Kunststoff Huelse R20-15/11
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
De Socket is een accessoire ontworpen als synthetisch bus rond voor wielsystemen. Met een totale hoogte van 36 mm en een boutdia...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
De Socket is een accessoire ontworpen als synthetisch bus rond voor wielsystemen. Met een totale hoogte van 36 mm en een boutdiameter van 15 mm biedt dit onderdeel een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting tot 80 kg. Het lichtgewicht ontwerp zorgt voor eenvoudige installatie en betrouwbare prestaties in diverse toepassingen waar precisie en duurzaamheid vereist zijn.