Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Puretech zwenkwielaccessoire is een hoogwaardige component die speciaal is ontwikkeld voor professionele toepassingen waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn. Met een gewicht van slechts 0,25 kg biedt dit accessoire een optimale balans tussen stevigheid en gebruiksgemak, waardoor het ideaal is voor diverse industriële en commerciële zwenkwielsystemen waar precisie en langdurige prestaties vereist zijn.
Artikelnummers
Artikelnummer
Ri-Festst. 3471/160 24mm blau
EAN
4031582321814
S4-materiaalnummer
199033812
Core attributes
Type
Accessoire
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-40 °C
Totaal gewicht
0,25 kg
Productnaam
Puretech