Wiel 200 mm
Puretech
Bestelnummer:
199801897
EAN:
4031582319514
Productnummer:
FVP 200x75-Ø20 HL90
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Stille loop
Het Puretech wiel is een gietijzeren wiel met massief rubber, zwart loopvlak dat speciaal is ontworpen voor gebruik in zwenkwiel...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
Het Puretech wiel is een gietijzeren wiel met massief rubber, zwart loopvlak dat speciaal is ontworpen voor gebruik in zwenkwielen. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 75 mm, met een asgatdiameter van 20 mm en een naaflengte van 90 mm. De wielconstructie is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. Het wiel biedt een statische belastbaarheid van 1000 kg en een dynamische belastbaarheid van 600 kg bij 4 km/h of 500 kg bij 6 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernattributen
Wiel
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen