Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Maxtech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 50 mm en een loopvlakbreedte van 20 mm, vervaardigd uit polyamide met een gespoten polyurethaan loopvlak. De naaflengte bedraagt 22 mm met een asgat diameter van 6 mm, uitgerust met een conisch kogellager voor optimale prestaties. Dit wiel heeft een dynamische draagcapaciteit van 50 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting van maximaal 100 kg, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
UAK 050x20-Ø6,1
EAN
4031582322835
S4-materiaalnummer
199008698
Kernattributen
Type
Wiel
Draagvermogen bij 3 km/h
50 kg
Statisch draagvermogen
100 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-25 °C
Totaal gewicht
0,07 kg
Productnaam
Maxtech
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)
42 Shore D
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Diameter Asgat
6 mm
Naaflengte
22 mm
Breedte Loopvlak
20 mm
Diameter
50 mm
Breedte wielkern
20 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Conisch kogellager
Wielkleur
Zilvergrijs (RAL7001)