Wiel 200 mm
Elastech
Bestelnummer:
199023479
EAN:
4031582328608
Productnummer:
UEP 200x46-Ø20
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Stille loop
Het Elastech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 46 mm, vervaardigd...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Het Elastech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 46 mm, vervaardigd uit polyamide met een elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak. Het wiel beschikt over precisie kogellagers en heeft een asgatdiameter van 20 mm met een naaflengte van 60 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 400 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 800 kg is, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen.
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen