ALGEMEEN

Inspiratie voor de markten

Ons bedrijf biedt innovatieve ideeën die volledig nieuwe kansen bieden voor de markten en waardevolle voordelen bieden. Zoals bijvoorbeeld met de Aviana light die gebruik maakt van de ontwerpvrijheid van kunststof en nieuwe normen stelt voor lichtgewicht constructies in de luchtvaart.

Met de ontwikkeling van Integral hebben we opnieuw de benchmark bepaald op medisch gebied, waarbij we het aantrekkelijke ontwerp van het wiel combineren met de uitzonderlijke weerstand tegen schokken, een lange levensduur en veiligheid.

Ons ziekenhuisbedwiel Linea safety heeft ook voor een kleine revolutie gezorgd. Het speciale kenmerk is de minimale totale hoogte, wat een verlaging van het ligoppervlak mogelijk maakt en de patiënt veel veiligheid biedt. Even innoverend is onze gereedschapsloze bevestiging. De wielmontage kan worden gedaan met een tijd- en kostenbesparende stekkerverbinding, helemaal zonder tijdrovende schroefverbindingen.

Ook onze absoluut metaalvrije Levina Scan opent nieuwe wegen. Alle onderdelen van het wiel bestaan voor 100 procent uit kunststof en voldoen daarmee aan de strengste veiligheidseisen voor MRI-ruimtes, onderzoeksfaciliteiten of detectiepoortjes op luchthavens. Onze gemakkelijk te integreren wielmodule maakt dankzij de elektrische aandrijving het verplaatsen van ladingen merkbaar eenvoudig.

En natuurlijk kunnen wij u ook individuele mobiliteitsoplossingen bieden. Ontwikkelingen zoals wielen met automatische uitlijnfunctie die voor een enorme tijdwinst, meer efficiëntie en verbeterde logistieke processen zorgen.