Impact op Castor Ventures
Al 22 jaar een referentie op het vlak van karrenreparaties en -fabricage. Dankzij Castor Ventures rollen jouw boodschappen vlotjes tot aan je voordeur. En een kar zonder wielen? "Nee, dat is gewoon een rek." En de karren van Castor Ventures zijn zoveel meer dan dat!
De situatie
Robin Van Der Torre, de éénkoppige directie van het Rotterdamse Castor Ventures, is geboren met ondernemersbloed. Op zijn 26ste begon hij als karrenfabricant en-hersteller.
Ondertussen heeft hij afdelingen in Duitsland en Italië en blijft hij innoveren.
De Italiaanse vestiging van Castor Ventures, gelegen in de zogenaamde bloemenrivièra, specialiseert zich in het herstellen van voornamelijk bloemenkarren voor veiligingen. In Rotterdam maken ze dan weer hun nieuwe karren. Of: rollend materieel, zoals dat zo mooi heet.
Ongeveer 8 000 exemplaren per jaar! En bijna allemaal met TENTE-wielen eronder.


De uitdaging
Er rollen jaarlijks ongeveer 8.000 karren buiten bij Castor Ventures. Allemaal op maat ontworpen naargelang de vraag en behoefte van de klanten, waaronder supermarktketens Albert Heijn en Rewe.
Doordat Ahold dé grote pionier was in het thuisbezorgen van boodschappen, werd dit ook een specialisatie van Castor Ventures.
Maar Ahold is niet de enige reden waarom Castor Ventures het goed doet. Dat hebben ze vooral aan hun maatwerk en snelle reactietijd te danken. Geen enkele kar is namelijk standaard.
Een goede kar is functioneel, gebruiksvriendelijk en vlot bestuurbaar, door tijdens het ontwerpproces rekening te houden met wat er juist op die kar komt te staan én waar ze gebruikt zal worden.
Castor Ventures kwam bij TENTE terecht doordat hun vaste klant hen als leverancier aanduidde. Sindsdien werd die samenwerking alleen maar intenser. Het bedrijf wil vlot schakelen en snel offertes op maat leveren. In TENTE vonden ze een partner met een even snelle reactietijd en proactief advies.
Castor Ventures heeft dan wel een voorraad van 6 vast wielen van TENTE in het eigen magazijn liggen, maar als er een nieuw soort wiel nodig is, komt er meteen iemand langs met wat dozen testmateriaal.
Dat TENTE heel actief adviseert over de geschikte wielen voor verschillende situaties, maakt van hen een goede partner. Elk wiel heeft immers zijn eigen karakteristieken en elke gebruikerstoepassing zijn eigen eisen.
"Als relatief klein bedrijf kunnen wij ongelooflijk efficiënt schakelen en in geen tijd een prototype presenteren. TENTE kan dat ook, en dat is meteen waarom de chemie tussen ons zo goed zit."
Robin - directeur Castor Ventures

De karren van Castor Ventures worden altijd door een persoon aangestuurd, door te trekken of te duwen. In de toekomst wil Castor Ventures graag een kar ontwerpen met een elektrisch aandrijfsysteem. TENTE denkt met hen mee en gaat op zoek naar de perfecte, veilige oplossing. Door een grondige analyse van de bestaande situatie konden we voor Castor Ventures een geschikte mobiliteitsoplossing vinden. Dit kunnen we ook voor u!
Vraag nu uw mobiliteitsstudie aan en reken samen met ons uit hoe uw bedrijf sneller, efficiënter en gezonder kan omgaan met het intern vervoeren van mensen en goederen. Ontdek de impact die TENTE kan hebben op uw bedrijf en laat alles op wieltjes lopen met de mobiliteitsoplossing van TENTE.