Delta
3648UOP200P63
Kernkenmerken
| Productnaam | Delta |
|---|---|
| Toepassingen | Automobiel, IJzerwarenhandelaar, Industriële verbruiker, Machines en werkplaatsapparatuur, Oplossingen voor zwaar transport |
| Producttype | Bokwiel |
| Draagvermogen bij 4 km/u | 600 KG |
| Draagvermogen bij 6 km/u | 480 KG |
| Statisch Draagvermogen | 1200 KG |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -40 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 85 °C |
| Totale hoogte | 250 mm |
| Totale breedte | 115 mm |
| Totaal gewicht | 1,97 KG |
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
| Zwenklager | Precisiekogellagers |
| Kleur | Blauw gepassiveerd |
| Diameter koepel | 115 mm |
Wiel
| Wielkern materiaal | Polyamide |
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Identiek met wielkern |
| Lager | Precisiekogellagers |
| Kleur Wiel | Natural white |
| Loopvlak | Hard Loopvlak |
| Wieldiameter | 200 mm |
| Breedte Loopvlak | 50 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 75 Shore D |
Bevestiging
| Bevestigingstype | Rechthoekige plaat |
|---|---|
| Lengte plaat | 137 mm |
| Breedte plaat | 115 mm |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal) | 75 mm |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 80 mm |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 75 mm |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 105 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 11 mm |