Delta
3642TOP125P63 f.d-lock
Kernkenmerken
| Productnaam | Delta |
|---|---|
| Toepassingen | Automobiel, IJzerwarenhandelaar, Industriële verbruiker, Machines en werkplaatsapparatuur, Oplossingen voor zwaar transport |
| Producttype | Zwenkwiel met dubbele rem, aan de kopzijde van het zwenkwiel |
| Draagvermogen bij 4 km/u | 600 KG |
| Draagvermogen bij 6 km/u | 480 KG |
| Statisch Draagvermogen | 1200 KG |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -40 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 85 °C |
| Totale hoogte | 178 mm |
| Totale breedte | 94 mm |
| Totaal gewicht | 3,02 KG |
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
| Zwenklager | Precisiekogellagers |
| Kleur | Blauw gepassiveerd |
| Offset | 55 mm |
| Zwenk radius | 117,5 mm |
| Uitzwenking | 235 mm |
| Diameter koepel | 94 mm |
Wiel
| Wielkern materiaal | Polyamide, zwaar |
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Identiek met wielkern |
| Lager | Precisiekogellagers |
| Kleur Wiel | Natural white |
| Loopvlak | Hard Loopvlak |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Breedte Loopvlak | 50 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 75 Shore D |
Bevestiging
| Bevestigingstype | Rechthoekige plaat |
|---|---|
| Lengte plaat | 137 mm |
| Breedte plaat | 105 mm |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal) | 75 mm |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 80 mm |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 75 mm |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 105 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 11 mm |