Delta
3642IEP200P63 f.d-lock
Kernkenmerken
| Productnaam | Delta |
|---|---|
| Toepassingen | Automobiel, IJzerwarenhandelaar, Industriële verbruiker, Machines en werkplaatsapparatuur, Oplossingen voor zwaar transport |
| Producttype | Zwenkwiel met dubbele rem, aan de kopzijde van het zwenkwiel |
| Draagvermogen bij 4 km/u | 450 KG |
| Draagvermogen bij 6 km/u | 360 KG |
| Statisch Draagvermogen | 900 KG |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 85 °C |
| Totale hoogte | 250 mm |
| Totale breedte | 94 mm |
| Totaal gewicht | 4,06 KG |
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
| Zwenklager | Precisiekogellagers |
| Kleur | Blauw gepassiveerd |
| Offset | 55 mm |
| Zwenk radius | 155 mm |
| Uitzwenking | 310 mm |
| Diameter koepel | 94 mm |
Wiel
| Wielkern materiaal | Aluminium |
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Elastische band, zwart, gevulkaniseerd |
| Lager | Precisiekogellagers |
| Kleur Wiel | Zwart |
| Loopvlak | Zacht Loopvlak |
| Wieldiameter | 200 mm |
| Breedte Loopvlak | 50 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 68 Shore A |
Bevestiging
| Bevestigingstype | Rechthoekige plaat |
|---|---|
| Lengte plaat | 137 mm |
| Breedte plaat | 105 mm |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal) | 75 mm |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 80 mm |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 105 mm |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 105 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 11 mm |