Customer reference

병원침대: 최저 높이, 최상 이동성

Read more

당신의 앞에 놓인 캐스터 확인 해 보십시오.

캐스터는 휠 크기와 높이 스펙이 있습니다. 특히 병원에서는, 안전 설계에 따라 캐스터 높이는 매우 중요한 요소입니다. 기존에는 휠 크기를 이상적으로 크게 유지하면서, 동시에 높이를 줄이는 것은 이론상 불가능한 일이었습니다. 그러나, 우리는 TENTE Linea 제품을 고객사인 Stiegelmeyer에게 제안했고, 개발에 성공했습니다.

초기 상황

Stiegelmeyer Group은 병원침대 전문 기업입니다. 포트폴리오에는 병원 가구가 포함되어 있으며 병원에서는 환자의 안전을 향상시키기 위해 매트리스 기준 위치를 낮게 설정하는 것이 중요합니다. 특히 낙상은 심각한 결과를 초래할 수 있으므로, 부상 위험을 줄이기 위해 병원은 매트리스 기준 높이를 대폭 낮출 수 있는 침대가 필요합니다.

중요한 것은 침대 높이입니다.

병원 환자 중 절반이 65세 이상이며, 인구 추세 변화를 고려할 때 이러한 추세가 계속 증가 할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 낙상 예방이 중요한 것입니다. Stiegelmeyer는 매트리스 기준 높이를 낮게 설정할 수 있도록 해주는 Puro 병원침대를 개발했습니다. 캐스터는 침대 전체 높이를 낮추는데 결정적인 기여를 합니다.

TENTE 스마트 모빌리티 솔루션

TENTE 는 60 년 이상 Stiegelmeyer가 신뢰하는 파트너였습니다. 그 뿐 아니라, Puro 병원침대의 경우에는 Linea 라는 이상적 솔루션을 제공 할 수 있었습니다. 마운팅 높이는 휠 사이즈보다 아주 조금 높은 정도입니다. 예를 들어 직경이 125밀리미터인 경우 캐스터 높이는 130mm에 불과합니다.

Linea를 개발한 목적 중에는 안전은 기본이며, 전반적인 병원 환경을 고려하고 영향을 미치는 모든 요인에 초점을 맞추는 것 또한 중요했습니다. 여기에는 디자인, 위생, 소음 발생 및 주행 특성이 포함됩니다. 이에 따라 2개의 정밀 볼 베어링을 채택하여 캐스터가 매우 쉽게 회전 할 수 있게 했습니다. 또한 유지보수-프리 입니다.

캐스터 색상을 침대 프레임 및 구성부품에 일치시킬 수 있습니다. 휠 중앙의 덮개는 캐스터 사용자 지정옵션이 가능하며, 부드러운 표면은 덜 지저분해지며, 세척이 쉽습니다. 또한, 캐스터 잠금 장치는 기존 제품보다 훨씬 조용합니다.

두 회사는 반세기이상 긴밀하게 협력 해 왔습니다. 이것만으로 TENTE 기업문화를 말해줍니다.

Georgios Kampisiulis Kemmler, 전무이사, and Anja Kemmler, 주주

향상된 안전성

Linea는 병원 내 환자 안전을 크게 향상시킬 수 있습니다. 전체 높이는 최소로 유지되므로, 매트리스 받침대를 지상에서 28cm 높이까지 낮출 수 있습니다. Linea는 병원 내 부상위험을 줄이는 데 크게 기여하고 있습니다.

또한, Linea 는 만족스러운 주행 특성을 보장합니다. Linea는 전체 높이와 관계없이 동일한 수준의 동하중 성능을 제공하며, 고르지 않은 바닥에서도 쉽게 운행가능합니다. 위생 기준은 최상이고, 특히 간단한 조작만으로 직진운행이 가능하고, 전체 높이가 낮아서 장점이 극대화 됩니다.

제품문의

개별 솔루션에 관심이 있습니까?

우리에게 이야기하십시오 - 우리는 당신에게 조언 해 드리겠습니다.

* 필수 필드

개별 요구 사항에 맞는 솔루션. 개인적으로 저희에게 연락하는 것을 망설이지 마십시오.

텐테 유한회사

신수로767 에이동 1711호

용인시

경기도

대한민국

Phone: +82 31 8067 6960

Fax: +82 31 8067 6961

Email: info.kr@tente.com

로그인


등록 된 고객


암호 찾기


신규 고객

Registration