유엔에 따르면 65세 이상의 세계 인구 비율은 2050년까지 15.6 %로 증가 할 것으로 예상됩니다. 2010년만 해도 65세 이상 인구 비율은 이 수치의 절반 이하였습니다. 연구에 따르면 유럽은 세계에서 가장 노령화된 지역 중 하나이며, 평균 연령은 39 세입니다.
2016년, 유럽 대륙에 거주하는 65세 이상의 인구는 일억 천 오백만 명을 넘었습니다. 2060년까지, 이 수치는 60% 가량 증가 할 것으로 전망됩니다. 전세계에서는 일본은 노령화가 가장 앞선 나라입니다. 연구에 따르면 일본의 65세 이상 인구 비율은 2060년까지 40% 이상 증가 한다고 합니다. 미국은, 평균 연령이 2050년까지 40세 이상으로 증가 할 것으로 예상되는데, 2000 년만 해도 약 35세였습니다.
이러한 인구통계학적 추세로, 전세계적으로 입원 환자 수가 증가하고 있습니다. 병원 및 요양시설은 이러한 변화에 적응해야 하는 어려움에 직면 해 있습니다. TENTE 는 이 분야에서 도움을 드릴 수 있습니다. TENTE 는 의료 분야 모빌리티 분야에서 광범위한 제품 포트폴리오 및 미래의 기술적 문제에 대하여 올바른 답을 제시합니다.
Contact
제품 솔루션에 관심이 있습니까?
아래 작성해 주시면 연락 드리겠습니다.
개별 요구 사항에 맞는 솔루션을 안내해드리겠습니다.
텐테 유한회사
신수로767 에이동 1711호
용인시
경기도
대한민국
Phone: +82 31 8067 6960
Fax: +82 31 8067 6961
Email: info.kr@tente.com