TENTE 는 혁신적인 아이디어를 사용하여 시장에 완전히 새로운 기회를 열고 가치 있는 장점을 제공합니다. 그 중 하나가 플라스틱의 설계 범위를 확대하고 항공기에 사용하는 기구 경량화를 위한 새로운 표준을 제시하는 Aviana Light 입니다.
Integral 개발과 함께 TENTE 는 탁월한 충격 저항, 내구성 및 안전성과 함께 매력적인 캐스터 디자인을 결합하여 의료 분야의 한계를 다시 한번 넘어섰습니다.
병원침대용 Linea도 작은 혁명을 일으켰습니다. 이 제품만의 특징은 매트리스 기초를 이전에는 불가능했던 높이까지 낮출 수 있어 환자 안전에 커다란 개선을 이루었다는 것입니다. 공구가 필요 없는 TENTE tool-free 시스템 역시 마찬가지로 혁신적입니다. 캐스터는 시간과 비용을 절약 할 수 있는 plug-in 연결 시스템으로 고정되며, 고정 나사가 필요 없습니다.
금속성분을 전혀 함유하지 않은 Levina Scan은 새로운 길을 열어줍니다. 모든 캐스터 부품은 100% 합성 소재로 만들어져 공항 검색대, MRI, 연구 시설 또는 보안 연동 시스템 등의 엄격한 안전 요건을 충족합니다. & nbsp; E-Drive는 물류 및 운송용 스마트 솔루션입니다. TENTE 통합이 용이한 캐스터 모듈은 전기 구동 덕분에 이동 부하를 눈에 띄게 줄여줍니다.
TENTE 는 물론 항상 사용자 정의 이동성 솔루션을 제공 할 준비가 되어 있습니다. 예: 시간을 크게절약하고 효율을 높이며 물류 프로세스를 개선해 주는 자동정렬 기능을 갖춘 조향 캐스터의 개발 등이 그 사례입니다.
Contact
제품 솔루션에 관심이 있습니까?
아래 작성해 주시면 연락 드리겠습니다.
텐테 유한회사
신수로767 에이동 1711호
용인시
경기도
대한민국
Phone: +82 31 8067 6960
Fax: +82 31 8067 6961
Email: info.kr@tente.com