Customer reference
물류센터 피킹 생산성: 특별한 트롤리
전진과 후진 및 토크 조절을 통해서, 작업자는 무거운 짐을 쉽고 빠르며 안전하게 이동할 수 있습니다.
사용하지 않는경우에는, E-Drive flex 구동 드라이브는 자동으로 리프트업 됩니다.
제어 모듈의 매개변수와 배터리 수명은 고객 개별 트롤리의 특수한 상황에 맞춰 조정했습니다.
동시에 기존 캐스터의 최적화 가능성을 검토했습니다.
엄선한 TENTE 저소음 캐스터는 정밀 볼 베어링 및 천연 고무로 만들어진 트레드로 구성되어,
피킹 트롤리 주행 특성을 결정적으로 향상시킬 수 있었습니다.
Axel Zühlke, Esselte Leitz의 물류 담당이사.
새로운 오더피킹 컨셉 덕분에, Esselte Leitz 직원은 이동 거리를 80%가량 줄일수 있게 되었습니다. 또한, 실내에서 운행하는 산업용 트럭 사용을 줄임으로써 이 회사는 수리, 유지보수 및 교육 비용을 절감할 수 있습니다.
고효율 배터리를 장착한 E-Drive flex 의 동력 소모량은 크게 줄었습니다. TENTE 솔루션과 오더피킹 트롤리의 완벽한 조화 덕분에, 모빌리티를 개선할 수 있을 뿐만 아니라 전체 작업 프로세스를 최적화하고 운영 비용을 절감하며 생산성을 현저히 향상시켰습니다.
아래 작성해 주시면 연락 드리겠습니다.
텐테 유한회사
신수로767 에이동 1711호
용인시
경기도
대한민국
Phone: +82 31 8067 6960
Fax: +82 31 8067 6961
Email: info.kr@tente.com