Customer reference
63,000 kg무게를 견디는 캐스터
AVT는 항공기 부품이나 철도 차량과 같이 무거운 물건을 운반하는 데 사용할 수 있는 무인 중형 화물차를 제조합니다. 이 화물차는 스마트 전자장치가 장착된 대형 캐스터 플랫폼과 유사합니다. 이들은 원격 조종되고 최대 100톤의 하중을 견딜 수 있습니다.
운송 하중의 무게는 에어 쿠션을 사용하여 모든 캐스터에 균등하게 분산됩니다. 중형 화물차에는 지지 캐스터와 구동 휠이 있습니다. 지지 캐스터는 항상 사용되며 주요 하중을 감당합니다. 필요한 경우 드라이브의 휠이 자동으로 땅에 내려져 화물차가 움직입니다.
AVT의 경우 모든 캐스터의 직경이 비교적 작지만 주행 중에는 12톤, 정지 상태에서는 최대 20톤까지 견딜 수 있어야 합니다. 이 경우 탁월한 품질과 최고의 내구성이 결정적인 역할을 합니다. 화물차는 Daimler, Airbus 또는 핵 연구소 CERN과 같은 유명 기업에서 사용되기 때문에 고품질 제품을 안정적으로 운송해야 합니다.
따라서 AVT는 까다로운 고객에게 수명이 20년이고 24개월 보증이 적용되는 자사 제품을 제공합니다. TENTE 과제는 하나도 빠짐없이 이러한 다양한 요건을 충족시키는 캐스터를 제공하는 것이었습니다.
극한 작동 조건에 대처하기 위해 Omikron quadro 캐스터가 사용되었습니다. 이 캐스터는 특수 디자인이 특징이며, 왼쪽에 두 개, 오른쪽에 두 개의 휠이 있습니다. 높은 내 하중 용량을 제공하면서도 동시에 하중이 작어아 적용 부하가 더 큰 접촉면적에 걸쳐 더 잘 분산 될 수 있습니다.
따라서 공통 중심점을 중심으로 휠이 역 회전하면, 휠이 한 개만 들어있는 캐스터보다 롤링 및 피보팅 저항이 현저히 낮기 때문에 과도한 하중에서도 쉽게 조종 할 수 있습니다. Omikron quadro 비교할 수 없는 민첩성을 제공합니다.
구동 휠은 맞춤 제작되었으며 AVT 직원과 긴밀히 협력하여 개발되었습니다. 휠 직경이 400 밀리미터이고 전체 높이가 500 밀리미터인 휠의 또 다른 주요 장점은 주행 표면이 폴리우레탄으로 제작되어 다루기 쉽고 바닥에서 쉽게 작업 할 수 있습니다. 모든 작업을 고려한 결과 AVT는 모든 구성 요소가 완벽하게 조화 된 스마트 솔루션을 제공 할 수 있었습니다.
Maarten Van Looveren, AVT Europe 제너럴 매니저
AVT 견고한 운반장치는 총 중량 63톤의 제품을 운반 할 수 있습니다. 휠의 디자인이 잘 고려되어 최대의 내구성과 향상된 구름 저항을 보장하므로 운송업체는 비용과 에너지를 절약 할 수 있습니다.
또한 ATV가 100 % 신뢰할 수 있는 또 하나의 이유가 있습니다: TENTE 직원들은 AVT와 긴밀히 협력하며 미래의 특별한 개발에 언제든 대형 운송업체를 지원할 준비가 되어있습니다. TENTE 는 매우 유연하며 회사의 성장에 대응할 수 있습니다. AVT가 향후 프로젝트에 TENTE 캐스터를 사용할 계획을 세우는 것이 바로 이 때문이라는 데 의심의 여지가 없는 이유입니다.
아래 작성해 주시면 연락 드리겠습니다.
텐테 유한회사
신수로767 에이동 1711호
용인시
경기도
대한민국
Phone: +82 31 8067 6960
Fax: +82 31 8067 6961
Email: info.kr@tente.com