Customer reference
까다로운 디자인과 독창적인 제품
Greiner는 특별한 용도의 소파와 의자 및 코우치 등을 개발합니다.
예를 들면, 의료치료기, 병원, 이미용 포함됩니다.
회사는 90년 동안 탁월한 디자인, 기능 및 인체 공학 측면을 강조해 왔으며, 품질 목표는 가장 높은 기준을 충족해야 합니다.
무엇보다도, 언뜻 보아도 그 제품이 Greiner 디자인이라는 것을 알 수 있는 것이 중요합니다.
디자인과 기능과 인체 공학적 관점에서 높은 품질수준은 모든 부품에 적용됩니다.
특별한 어플리케이션과 다양한 제품에는 다양한 크기의 캐스터를 디자인 함으로써, 전체적으로는 확실하게 통일된 이미지를 보여줍니다.
Greiner는 이러한 목적에 적절한 캐스터를 찾고 있었고, 문제를 해결하는 파트너로 TENTE 를 선택하게 되었습니다.
Siegfried Greiner, Kristina Greiner, Greiner 전무 이사
Linea 캐스터는 각각의 기구 색상과 정확히 일치하여 디자인 컨셉과 조화를 이루며, 추가되는 색상체계는 Greiner 디자인 니즈에 맞도록 변경할 수도 있습니다.
덕분에, 최고경영진은 디자인 평가에서 최고의 점수를 부여했고, TENTE 에서 제시하는 다양한 구성 및 옵션을 적용할 수 있었습니다.
그 결과로, Greiner는 제품의 인지도를 강화하고, 시장에서 특별한 입지를 구축할 수 있었습니다.
이밖에도 TENTE 캐스터는 회사 내 의사 결정 과정을 빠르게 할 수 있다는 점도 장점입니다.
왜냐하면, 어떠한 신제품을 개발하든 Greiner는 언제나 신뢰하는 최적의 캐스터를 사용할 수 있기 때문입니다.
Linea는 항상 믿을 수 있는 품질과 일관된 디자인을 보장합니다.
아래 작성해 주시면 연락 드리겠습니다.
텐테 유한회사
신수로767 에이동 1711호
용인시
경기도
대한민국
Phone: +82 31 8067 6960
Fax: +82 31 8067 6961
Email: info.kr@tente.com