회전 캐스터, 폴리아미드로 만든 하우징, 가구 피팅용 블라인드 홀. 폴리아미드로 만든 휠 중심, 평면 베어링
기술 데이터
구름성 | |
이동 소음 | |
마찰 | |
부식 방지 |
휠 직경 | 75 mm |
휠 폭 | 8 mm |
센터 홀 | 10 mm |
기술 데이터
휠 직경
75 mm
휠 폭
8 mm
센터 홀
10 mm
오프셋
30 mm
회전간섭
124 mm
총 높이
77 mm
동하중
50 kg
온도
- 20 / + 60 °C
표준
EN_12528
무게
0.119 kg
돔-Ø
20 mm
회전 반경
62 mm
트레드 경도
D 65 Shore
스테인리스
No
전기 전도성
No
하우징
회전