회전 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-3/8-16x1
회전 캐스터, Housing made of glass-filled Polyamide, 육각형 넥이 있는 나사선 볼트. 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 논마킹, 정밀 볼 베어링
기술 데이터
구름성 | |
이동 소음 | |
마찰 | |
부식 방지 |
휠 직경 | 100 mm |
휠 폭 | 32 mm |
나사선 볼트 | 3/8-16X1 mm |
기술 데이터
휠 직경
100 mm
휠 폭
32 mm
나사선 볼트
3/8-16X1 mm
오프셋
36 mm
회전간섭
172 mm
총 높이
146 mm
동하중
82 kg
온도
- 10 / + 40 °C
표준
EN_12530
돔-Ø
59 mm
회전 반경
86 mm
트레드 경도
A 87 Shore
스테인리스
No
전기 전도성
No
하우징
회전