Alpha
3470POR080P62 Natur (8)
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
| 4km/h에서의 적재 용량 | 125 KG |
| 적재 용량 고정 | 250 KG |
| 온도 범위(최소) | -20 °C |
| 온도 범위(최대) | 60 °C |
| 총높이 | 108 mm |
| 전체 체중 | 0.69 KG |
성능
| 롤 성능 | |
|---|---|
| 움직임 소음 | |
| 감원 | |
| 부식방지 |
하우징
| 재료 | 강판, 무거움 |
|---|---|
| fork 외형 | 다양한 |
| 스위블 베어링 | 볼 레이스 2회 |
| 오프셋 | 40 mm |
| 회전 반경 | 80 mm |
| 회전 간섭 | 160 mm |
휠
| 차체 재질 | 폴리프로필렌 |
|---|---|
| 트레드 재질 | 휠 차체와 동일 |
| 베어링 | 롤러 베어링 |
| 트레드 | 단단한 트레드 |
| 휠 직경 | 80 mm |
| 트레드 폭 | 34 mm |
| 트레드의 경도(D) | 65 쇼어 D |
피팅
| 피팅 유형 | 직사각형 플레이트 |
|---|---|
| 플레이트 길이 | 105 mm |
| 플레이트 너비 | 80 mm |
| 플레이트 홀 길이(최소) | 77 mm |
| 플레이트 홀 길이(최대) | 80 mm |
| 플레이트 구멍 너비(최대) | 60 mm |
| 플레이트 구멍 직경 | 9 mm |