Agila
244CUAP150R05-25.4
다운로드
CAD 서비스
There are currently no files available for this product
핵심 속성
애플리케이션 | 의료 기관, 의료용 가구, 전문 가구, 전문 청소용 카트, 제조공장 |
---|---|
제품명 | Agila |
제품 유형 | 콤비네이션 잠금장치가 있는 회전식 캐스터 |
3km/h에서의 적재 용량 | 150 KG |
적재 용량 고정 | 224 KG |
온도 범위(최소) | -20 °C |
온도 범위(최대) | 60 °C |
총높이 | 185 mm |
성능
롤 성능 | |
---|---|
움직임 소음 | |
감원 | |
부식방지 |
하우징
재료 | 강판, 중 |
---|---|
fork 외형 | 다양한 |
스위블 베어링 | 정밀 볼 베어링 |
오프셋 | 45 mm |
회전 간섭 | 240 mm |
휠
차체 재질 | 폴리아미드 |
---|---|
트레드 재질 | 폴리우레탄, 주입 |
베어링 | 정밀 볼 베어링 |
트레드 | 부드러운 트레드 |
휠 직경 | 150 mm |
트레드 폭 | 32 mm |
트레드의 경도(D) | 40 육상 D |
피팅
피팅 유형 | 고체 스템 , 원형 |
---|---|
볼트 직경 | 25.4 mm |
볼트 길이 | 45 mm |