Agila care US
2440UAP125R05-28
다운로드
CAD 서비스
There are currently no files available for this product
핵심 속성
| 제품명 | Agila care US |
|---|---|
| 제품 유형 | 회전 캐스터 |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 150 KG |
| 적재 용량 고정 | 300 KG |
| 온도 범위(최소) | -40 °C |
| 온도 범위(최대) | 80 °C |
| 총높이 | 170 mm |
성능
| 롤 성능 | |
|---|---|
| 움직임 소음 | |
| 감원 | |
| 부식방지 |
하우징
| 재료 | 강판, 중 |
|---|---|
| fork 외형 | 다양한 |
| 스위블 베어링 | 정밀 볼 베어링 |
| 오프셋 | 43 mm |
| 회전 반경 | 105.5 mm |
| 회전 간섭 | 211 mm |
휠
| 차체 재질 | 폴리아미드 |
|---|---|
| 트레드 재질 | 폴리우레탄, 주입 |
| 베어링 | 정밀 볼 베어링 |
| 트레드 | 부드러운 트레드 |
| 휠 직경 | 125 mm |
| 트레드 폭 | 32 mm |
| 트레드의 경도(D) | 40 육상 D |
피팅
| 피팅 유형 | 고체 스템 , 원형 |
|---|---|
| 볼트 직경 | 28 mm |
| 볼트 길이 | 45 mm |