Ruote 85 mm
Novatech, ETP085x70-Ø20 HL62

EAN:
4031582318753

Centro della ruota in acciaio, Fascia: poliuretano colato, mozzo su cuscinetti a sfere. Portate calcolate su superficie liscia e regolare.

Informazioni tecniche

Resistenza al rotolamento
Silenziosità
Abrasione
Protezione dalla corrosione
Diametro ruota 85 mm
Larghezza della ruota 70 mm
Foro asse Ø 20 mm
Ulteriori dettagli tecnici

Informazioni tecniche

Diametro ruota

85 mm

Larghezza della ruota

70 mm

Foro asse Ø

20 mm

Lunghezza mozzo

62 mm

Portata

700 kg

Portata statica

1,400 kg

Temperatura

- 10 / + 60 °C

Norma

EN_12532

Peso

1 kg

Durezza della fascia

A 92 Shore

Cuscinetto

6204 nr

Inossidabile

No

Conduttività elettrica

No

Supporto

Ruote

Login


Clienti registrati




Nuovi clienti

Registrazione