Ruote 500 mm
Novatech, STP500x80-Ø50 HL90
Centro della ruota in acciaio, pesante, Fascia: poliuretano colato, mozzo su cuscinetti a sfere
Informazioni tecniche
Resistenza al rotolamento | |
Silenziosità | |
Abrasione | |
Protezione dalla corrosione |
Diametro ruota | 500 mm |
Larghezza della ruota | 80 mm |
Foro asse Ø | 50 mm |
Informazioni tecniche
Diametro ruota
500 mm
Larghezza della ruota
80 mm
Foro asse Ø
50 mm
Lunghezza mozzo
90 mm
Portata
3,200 kg
Portata statica
6,400 kg
Temperatura
- 10 / + 60 °C
Norma
EN_12533
Peso
41 kg
Durezza della fascia
A 92 Shore
Inossidabile
No
Conduttività elettrica
No
Supporto
Ruote