Ruote 50 mm
Puretech, DIK050x19-Ø6
Centro della ruota in lamiera d'acciaio stampata. Fascia: gomma vulcanizzata, antitraccia, mozzo su coni a sfere, parafili
Informazioni tecniche
Resistenza al rotolamento | |
Silenziosità | |
Abrasione | |
Protezione dalla corrosione |
Diametro ruota | 50 mm |
Larghezza della ruota | 19 mm |
Foro asse Ø | 6 mm |
Informazioni tecniche
Diametro ruota
50 mm
Larghezza della ruota
19 mm
Foro asse Ø
6 mm
Lunghezza mozzo
23 mm
Portata
40 kg
Portata statica
80 kg
Temperatura
- 20 / + 85 °C
Norma
EN_12530
Peso
0.086 kg
Durezza della fascia
A 80 Shore
Inossidabile
No
Conduttività elettrica
No
Supporto
Ruote