Ruote 50 mm
Maxtech, UAP050x19-Ø6
Centro della ruota in poliammide. Fascia: poliuretano termoplastico, mozzo su cuscinetti a sfere di precisione
Informazioni tecniche
Resistenza al rotolamento | |
Silenziosità | |
Abrasione | |
Protezione dalla corrosione |
Diametro ruota | 50 mm |
Larghezza della ruota | 19 mm |
Foro asse Ø | 6 mm |
Informazioni tecniche
Diametro ruota
50 mm
Larghezza della ruota
19 mm
Foro asse Ø
6 mm
Lunghezza mozzo
22 mm
Portata
40 kg
Portata statica
80 kg
Temperatura
- 25 / + 80 °C
Norma
EN_12530
Peso
0.039 kg
Durezza della fascia
D 40 Shore
Inossidabile
No
Conduttività elettrica
No
Supporto
Ruote