Ruote 200 mm
Supratech, PJP200x45-Ø12,2
Centro della ruota in polipropilene. Fascia: TENTEprene (gomma termoplastica), antitraccia, mozzo su cuscinetti a sfere, parafili
Informazioni tecniche
Resistenza al rotolamento | |
Silenziosità | |
Abrasione | |
Protezione dalla corrosione |
Diametro ruota | 200 mm |
Larghezza della ruota | 45 mm |
Foro asse Ø | 12 mm |
Informazioni tecniche
Diametro ruota
200 mm
Larghezza della ruota
45 mm
Foro asse Ø
12 mm
Lunghezza mozzo
60 mm
Portata
250 kg
Portata statica
500 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Norma
EN_12532
Peso
0.799 kg
Durezza della fascia
A 65 Shore
Inossidabile
No
Conduttività elettrica
No
Supporto
Ruote