Ruote 200 mm
Supratech, PJP200x32-Ø8
Centro della ruota in polipropilene. Fascia: TENTEprene (gomma termoplastica), antitraccia, mozzo su cuscinetti a sfere, parafili, con parafili
Informazioni tecniche
Resistenza al rotolamento | |
Silenziosità | |
Abrasione | |
Protezione dalla corrosione |
Diametro ruota | 200 mm |
Larghezza della ruota | 32 mm |
Foro asse Ø | 8 mm |
Informazioni tecniche
Diametro ruota
200 mm
Larghezza della ruota
32 mm
Foro asse Ø
8 mm
Lunghezza mozzo
37 mm
Portata
100 kg
Portata statica
200 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Norma
EN_12530
Peso
0.67 kg
Durezza della fascia
A 80 Shore
Inossidabile
No
Conduttività elettrica
No
Supporto
Ruote