Ruote 200 mm
Puretech, DVR200x50-Ø20

EAN:
4031582070088

Centro della ruota in lamiera d'acciaio stampata, Fascia: gomma vulcanizzata nera, mozzo su cuscinetto a rulli

Informazioni tecniche

Resistenza al rotolamento
Silenziosità
Abrasione
Protezione dalla corrosione
Diametro ruota 200 mm
Larghezza della ruota 50 mm
Foro asse Ø 20 mm
Ulteriori dettagli tecnici

Informazioni tecniche

Diametro ruota

200 mm

Larghezza della ruota

50 mm

Foro asse Ø

20 mm

Lunghezza mozzo

58 mm

Portata

205 kg

Portata statica

410 kg

Temperatura

- 20 / + 85 °C

Norma

EN_12532

Peso

1 kg

Durezza della fascia

A 80 Shore

Inossidabile

No

Conduttività elettrica

No

Supporto

Ruote

Login


Clienti registrati




Nuovi clienti

Registrazione