Ruote 200 mm
Maxtech, UAD200x50-Ø20 HL58 red

EAN:
4031582419337

Centro della ruota in poliammide, Fascia: poliuretano termoplastico, mozzo su cuscinetto a rulli inox

Informazioni tecniche

Resistenza al rotolamento
Silenziosità
Abrasione
Protezione dalla corrosione
Diametro ruota 200 mm
Larghezza della ruota 50 mm
Foro asse Ø 20 mm
Ulteriori dettagli tecnici

Informazioni tecniche

Diametro ruota

200 mm

Larghezza della ruota

50 mm

Foro asse Ø

20 mm

Lunghezza mozzo

58 mm

Portata

500 kg

Portata statica

1,000 kg

Temperatura

- 40 / + 80 °C

Norma

EN_12532

Peso

0.91 kg

Durezza della fascia

D 42 Shore

Inossidabile

No

Conduttività elettrica

No

Supporto

Ruote

Login


Clienti registrati




Nuovi clienti

Registrazione