Ruote 160 mm
Maxtech, UAP160x40-Ø20 HL60 red
Centro della ruota in poliammide. Fascia: poliuretano termoplastico, mozzo su cuscinetti a sfere di precisione
Informazioni tecniche
Resistenza al rotolamento | |
Silenziosità | |
Abrasione | |
Protezione dalla corrosione |
Diametro ruota | 160 mm |
Larghezza della ruota | 40 mm |
Foro asse Ø | 20 mm |
Informazioni tecniche
Diametro ruota
160 mm
Larghezza della ruota
40 mm
Foro asse Ø
20 mm
Lunghezza mozzo
60 mm
Portata
350 kg
Portata statica
700 kg
Temperatura
- 40 / + 80 °C
Norma
EN_12532
Peso
0.775 kg
Durezza della fascia
D 60 Shore
Inossidabile
No
Conduttività elettrica
No
Supporto
Ruote