Ruote 160 mm
Elastech, UEP160x46-Ø12
Centro della ruota in poliammide. Fascia: gomma elastica nera, mozzo su cuscinetti a sfere di precisione
Informazioni tecniche
Resistenza al rotolamento | |
Silenziosità | |
Abrasione | |
Protezione dalla corrosione |
Diametro ruota | 160 mm |
Larghezza della ruota | 46 mm |
Foro asse Ø | 13 mm |
Informazioni tecniche
Diametro ruota
160 mm
Larghezza della ruota
46 mm
Foro asse Ø
13 mm
Lunghezza mozzo
60 mm
Portata
300 kg
Portata statica
600 kg
Temperatura
- 20 / + 80 °C
Norma
EN_12532
Peso
0.929 kg
Durezza della fascia
A 63 Shore
Inossidabile
No
Conduttività elettrica
No
Supporto
Ruote