Ruote 150 mm
Supratech, PJC150x32-Ø8

EAN:
4031582350883

Centro della ruota in polipropilene, Fascia: TENTEprene (gomma termoplastica), antitraccia, mozzo su cuscinetto a sfere inox, parafili

Informazioni tecniche

Resistenza al rotolamento
Silenziosità
Abrasione
Protezione dalla corrosione
Diametro ruota 150 mm
Larghezza della ruota 32 mm
Foro asse Ø 8 mm
Ulteriori dettagli tecnici

Informazioni tecniche

Diametro ruota

150 mm

Larghezza della ruota

32 mm

Foro asse Ø

8 mm

Lunghezza mozzo

37 mm

Portata

100 kg

Portata statica

200 kg

Temperatura

- 20 / + 60 °C

Norma

EN_12530

Peso

0.366 kg

Durezza della fascia

A 87 Shore

Inossidabile

No

Conduttività elettrica

No

Supporto

Ruote

Login


Clienti registrati




Nuovi clienti

Registrazione