Ruote 125 mm
Supratech, PJP125x40-Ø8,3

EAN:
4031582409666

Centro della ruota in polipropilene. Fascia: TENTEprene (gomma termoplastica), antitraccia, mozzo su cuscinetti a sfere, parafili

Informazioni tecniche

Resistenza al rotolamento
Silenziosità
Abrasione
Protezione dalla corrosione
Diametro ruota 125 mm
Larghezza della ruota 40 mm
Foro asse Ø 8 mm
Ulteriori dettagli tecnici

Informazioni tecniche

Diametro ruota

125 mm

Larghezza della ruota

40 mm

Foro asse Ø

8 mm

Lunghezza mozzo

45 mm

Portata

180 kg

Portata statica

360 kg

Temperatura

- 20 / + 60 °C

Norma

EN_12532

Peso

0.376 kg

Durezza della fascia

A 65 Shore

Inossidabile

No

Conduttività elettrica

No

Supporto

Ruote

Login


Clienti registrati




Nuovi clienti

Registrazione