Ruote 125 mm
Supratech, PJO125x32-Ø12 HL44,4
Centro della ruota in polipropilene. Fascia: TENTEprene (gomma termoplastica), antitraccia, mozzo a foro passante
Informazioni tecniche
Resistenza al rotolamento | |
Silenziosità | |
Abrasione | |
Protezione dalla corrosione |
Diametro ruota | 125 mm |
Larghezza della ruota | 32 mm |
Foro asse Ø | 12 mm |
Informazioni tecniche
Diametro ruota
125 mm
Larghezza della ruota
32 mm
Foro asse Ø
12 mm
Lunghezza mozzo
44 mm
Portata
100 kg
Portata statica
200 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Norma
EN_12532
Peso
0.175 kg
Durezza della fascia
A 87 Shore
Inossidabile
No
Conduttività elettrica
No
Supporto
Ruote